n° de catalogue : SSUF630SVI6024
Description: SS 30INW 6IND IV-60 24INRAD SLD.
CUP: 785055560159
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Bend for cable tray |
Special Features |
60 degree angle |
Specifications
Material |
Stainless steel 316 |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
30 in |
Side Rail Height |
6 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Vertically declining |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
60° |
Inner radius |
24 inch |
Material |
Steel |