n° de catalogue : SSUF630SVI6012
Description: SS 30INW 6IND IV-60 12INRAD SLD.
CUP: 785055560142
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |