text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF624SVO9024

Description:  SS 24INW 6IND OV-90 24INRAD SLD.

CUP: 785055559399

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces