n° de catalogue : SSUF624SVI4512
Description: SS 24INW 6IND IV-45 12INRAD SLD.
CUP: 785055559146
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |