text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF618SVO6036

Description:  SS 18INW 6IND OV-60 36INRAD SLD.

CUP: 785055558408

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces