text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF618SHB9036

Description:  SS 18INW 6IND H-90 36INRAD SLD.

CUP: 785055558125

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 18 pouces. Style fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces