text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF609VHB4548

Description:  INOX MONO RAC 6PO 9LRG VENT 45D48R

CUP: 785055556619

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces