text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF330VHB3012

Description:  SS 30INW 3-5/8IND H-30 12INRAD VTD

CUP: 785055553663

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po