n° de catalogue : SSUF312SHB9012
Description: SS 12INW 3-5/8IND H-90 12INRAD SLD
CUP: 785055550426
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces. Style fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |