n° de catalogue : SSUF309VHB4548
Description: SS 1PC FIT 3IN 9W VEN HB 45D48R
CUP: 785055549895
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 9 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |