n° de catalogue : SSUF306SVI4536
Description: SS 6INW 3-5/8IND IV-45 36INRAD SLD
CUP: 785055548607
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces. Style fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
6 po |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |