text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF306SHT12

Description:  INOX 3PO 6LRG SOL TE 12R

CUP: 753554081420

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable de type 316 pour chemin de câbles monopièce. Té horizontal. Profondeur du rail latéral 3 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po