n° de catalogue : SSUF236VVO4536
Description: SS 36INW 2IND OV-45 36INRAD VTD.
CUP: 785055548287
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 36 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |