n° de catalogue : SSUF236SHB6036
Description: SS 36INW 2IND H-60 36INRAD SLD.
CUP: 785055547525
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 36 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
36 po |
|
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |