text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF230VHB3048

Description:  SS 1PC FIT 2IN 30W VEN HB 30D48R

CUP: 785055546979

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 30 pouces. Style fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces