text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF218SVI6048

Description:  SS 1PC FIT 2IN 18W SOL VI 60D48R

CUP: 785055544814

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces