text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF212SHT12

Description:  AC.INO 2PO 12LRG SOL TE 12R

CUP: 753554049536

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hauteur du rail latéral 2 pouces. Largeur 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces