Catalog No. : SSUF206VVI9036
Description: SS 6INW 2IND IV-90 36INRAD VTD.
CUP: 785055542445
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces. Style fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Catégorie |
Bend for cable tray |
Special Features |
90 degree angle |
Specifications
Material |
Stainless steel 316 |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Standard |
CSA |
Dimensions
Width |
6 in |
Side Rail Height |
2 inches |
ETIM Classification
ETIM
EC001535 Bend for cable ladder
Change of direction |
Vertically declining |
Type of rung |
Perforated profile |
Deflection (angle) |
90° |
Inner radius |
36 inch |
Material |
Steel |