text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF206SVI3024

Description:  SS 6INW 2IND IV-30 24INRAD SLD.

CUP: 785055541837

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces. Style fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces