text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUF20612SEX12

Description:  AC INO 2PO 6 A 12LRG S.EXP CROI 12R

CUP: 753554049482

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable de type 316 pour chemin de câble monopièce, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces x 12 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 12 pouces

Hauteur du rail latéral

2 pouces