text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSU1224S-3

Description:  SS CL A 2INDX24INWX3ML SLD.

CUP: 785055561941

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Unité ou chemin de câbles monopièce en acier inoxydable de type 316. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur de 24 pouces, à fond solide. Longeur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

2 pouces