text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTW04HCC

Description:  INOX CANAL ACC 4LRG FIX COUV HR

CUP: 785055541561

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride ultra-robuste en acier inoxydable, pour couvercles pour canalisations. Largeur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces