text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTW03CCC

Description:  SS 3PO PINCE DE RETENUE COUVERT

CUP: 753554111974

Fabriqué ou assemblé au Canada.

bride combinée de fixation du chemin de câble et du couvercle, pour canalisation, en acier inoxydable,3 pouces de largeur.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici