text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTF06SHB9024

Description:  INOX CANAL RAC 6LRG SOL CDH 90D24R

CUP: 785055541295

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Largeur de 6 pouces, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po