text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTF04SHB6012

Description:  ACIER INOX 6LRG SOL HB 60D12R

CUP: 753554089877

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel 316 cable channel fitting 4 inches width solid trough horizontal bend 60 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

4 pouces