text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTF04HTC12

Description:  INOX CANAL COUV 4LRG T HOR 12R

CUP: 785055541042

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle pour raccord en acier inoxydable de type 316 pour canalisation, largeur 4 pouces, té horizontal, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces