n° de catalogue : SSTF03VOC9024
Description: SS 3INW CHNL TRAY VO90 24INRAD CVR
CUP: 785055541028
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle pour raccord en acier inoxydable de type 316 pour canalisation, largeur 3 pouces, coude vertical externe, 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |