n° de catalogue : SSTF03SVO9024
Description: SS 3INW CHNL TRAY VO90 24INRAD
CUP: 785055540953
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de canalisation coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Largeur de 3 pouces, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |