text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTF03SHT12

Description:  INOX CANAL RAC 3LRG SOL T HOR 12R

CUP: 785055540861

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable pour canalisations, té horizontal. Largeur 3 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces