text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSTF03SHB3036

Description:  SS CHAN. FIT 3W SOLID BEND 30D36R

CUP: 785055540823

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Largeur de 3 pouces, type de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon de 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

3 pouces