n° de catalogue : SSTF03HBC4512
Description: SS 3INW CHNL TRAY H45 12INRAD CVR
CUP: 785055639916
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en acier inoxydable pour raccord de canalisation. Largeur 3 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |