n° de catalogue : SSTC01S-3
Description: ACIER INOX 1PO SOL 3M (INSTRUMENT)
CUP: 753554070363
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Canalisation section droite en acier inoxydable, à fond solide, 1,5 pouce de large x 3 mètres de long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |
Longueur |
3 m |