Alternate Catalog No. : SSNM 1/0-906
n° de catalogue : SSNM1/0-906
Description: STORM SAFE NEUTRAL PIN TERMINAL
CUP: 75114332149
Storm Safe Neutral Pin Terminal, Main Body Length 2-15/16 inch, Main Body Outside Diameter 29/32 inch. Attached Pin Size 5/16 inch x 1-7/16 inch Long. Wire Size 1/0 ACSR - STR. Dies TU 52 BG 243 5/8. Oxide Inhibitor, Yellow Cap. Main Body is Aluminum. Pin is Copper.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
5/16 inch Pin |
Spécifications
Matériau |
Aluminum , Copper |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0 STR AWG |