text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF736VHB3012

Description:  SS FIT 7IN 36W VEN HB 30D12R

CUP: 785055537816

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces