n° de catalogue : SSF736LHB6012
Description: SS FIT 7IN 36W LAD HB 60D12R
CUP: 785055536772
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |