n° de catalogue : SSF73618LHSR
Description: SS FIT 7IN 36X18W LAD HSR
CUP: 785055538936
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 36 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 pouces x 18 pouces |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |