n° de catalogue : SSF73042LET12
Description: SS FIT 7IN 30X42W LAD ET 12R
CUP: 785055536611
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces x 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
30 po x 42 po |
|
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |