text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF724VHB3024

Description:  RACC CD HOR INOX 7X24PO VENT 30D24R

CUP: 785055531968

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 24 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces