text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF724LHB3012

Description:  SS FIT 7IN 24W LAD HB 30D12R

CUP: 785055530831

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces