n° de catalogue : SSF718VVO6036
Description: SS FIT 7IN 18W VEN VO 60D36R
CUP: 785055529439
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |