n° de catalogue : SSF718LHX12
Description: SS FIT 7IN 18W LAD HX 12R
CUP: 785055528012
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Croix pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |