n° de catalogue : SSF718LHB9036
Description: SS FIT 7IN 18W LAD HB 90D36R
CUP: 785055527954
Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |