n° de catalogue : SSF71812LRT24
Description: SS FIT 7IN 18X12W LAD RT 24R
CUP: 785055529897
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |