text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF712VHX24

Description:  RACC X HOR INOX 7X12PO VENT 24R

CUP: 785055526063

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable 316, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces