text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF712SVI4548

Description:  RACC CDE VI INOX 7X12PO SOL 45D48R

CUP: 785055525608

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces