n° de catalogue : SSF712LHT24
Description: SS FIT 7IN 12W LAD HT 24R
CUP: 785055524908
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, té horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |