text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF712LHB9024

Description:  SS FIT 7IN 12W LAD HB 90D24R

CUP: 785055524861

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces