n° de catalogue : SSF71224VET24
Description: SS FIT 7IN 12X24W VEN ET 24R
CUP: 785055527183
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces x 24 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po x 24 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |