text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF71218LET36

Description:  SS FIT 7IN 12X18W LAD ET 36R

CUP: 785055526797

Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 X 18 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces