text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF71209SHLR

Description:  SS FIT 7IN 12X9W SOL HLR

CUP: 785055526667

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces x 9 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces